Podtynkowy aktor włączający bistabilny systemu domofonowego

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1211 00
1211 00
EAN 4010337211006
Jednostka opakowania 1/5
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Podtynkowy aktor włączający bistabilny do sterowania gongiem zewnętrznym lub innymi odbiornikami za pośrednictwem magistrali systemu domofonowego Gira.
  • Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego (24 V SELV/ 50 µA do 1,6 A AC/DC) za pomocą magistrali 2-przewod.
  • Możliwość wysterowania podtynkowego aktora włączającego bistabilnego za pomocą:przycisków „Drzwi” i „Światło” na unifonie,przycisku dzwonkowego na unifonie,przycisku przywołania na bramofonie, przycisku przywołania na unifonie, przycisku bezpotencjałowego (w połączeniu z interfejsem przycisków systemu domofonowego 2x).
  • Podtynkowy aktor załączający może pracować w czterech różnych trybach pracy: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min i impuls.
  • Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych.
  • Bezstopniowa regulacja czasu włączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s albo od 1 do 10 min.
  • Wyświetlacz LED do programowania, wyboru funkcji i ustawiania czasu.

Dane techniczne

Zasilanie:
dwużyłowym przewodem magistralnym Gira

Bezpotencjałowy styk przekaźnika:
50 µA do 1,6 A przy AC/DC 24 V SELV

Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczania:
maks. 16

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C

Wskazówki

  • Podtynkowy aktor włączający bistabilny jest przewidziany do montażu w głębokiej puszce instalacyjnej (głębokość: 60 mm) za portem magistralnym systemu domofonowego.

Wymiary w mm

Podtynkowy aktor włączający bistabilny: S 43 H 28 G 15

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Aktor przełączający podtynkowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1211 00

PDF, 220 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania