Aktor włączający bistabilny 8x 16 A z uruchamianiem ręcznym i układem pomiaru energii elektrycznej do obciążeń pojemnościowych, do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 1046 00
1046 00
EAN 4010337042273
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Modułowe aktori włączające bistabilny ze zintegrowanym portem magistralnym. Do załączania niezależnie sterowanych grup obciążeń. Z łącznikiem ręcznym do przełączania przekaźnika (zał./wył.) równolegle lub bez trybu KNX. Przyłącze wielofazowe. Nie wymaga dodatkowego zasilacza.

Właściwości

Właściwości

  • Uruchamianie ręczne przekaźnika niezależnie od magistrali i wskazania stanu przełączenia.
  • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
  • Centralna funkcja łączeniowa.
  • Łączny komunikat zwrotny w celu zredukowania obciążenia magistrali.
  • Aktywna lub pasywna (z możliwością odczytania obiektu) cykliczna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
  • Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
  • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia.
  • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia.
  • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
  • Funkcja zapisu scen świetlnych.
  • Licznik godzin pracy jako licznik do przodu i do tyłu z funkcją wartości granicznej (wartość graniczna może być zmieniana poprzez magistralę) – możliwość aktywacji dla każdego wyjścia.
  • Nadzór wejść pod kątem cyklicznej aktualizacji z pozycją bezpieczeństwa.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego kanału.
  • Styki załączające wyrobnika załączającego ośmiokrotnego z obciążeniem C są zaprojektowane specjalnie do obciążeń o charakterze pojemnościowym i w związku z tym wymagają krótkotrwałych wysokich prądów załączania (patrz dane techniczne).
  • Wyrobnik załączający posiada zintegrowane rozpoznawanie prądu.
  • Dla każdego kanału można przeprowadzić pomiar prądu.
  • Rozpoznawanie prądu: Pomiar prądu obciążenia dla każdego kanału.
  • Wartości progowe do nadzoru obciążenia (np. komunikat o zaniku obciążenia).
  • Niezależne załączanie ośmiu wyjść.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Przyłącza
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Obciążenie:
Zaciski śrubowe

przekaźnik
Liczba:
8
Kontakt:
na 1 x zamykacz bezpotencjałowy, bistabilny

Zdolność łączenia AC 230 V:
16 A / AC1 wzgl. 16 A / AC3

Zdolność łączenia AC 400 V:
10 A / AC1 wzgl. 10 A / AC3

Maksymalny prąd załączania:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs

Moc przyłączowa
Omowe obciążenie:
3680 W
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V:
16 A, maks. 200 µF
Żarówki:
3680 W
Lampy halogenowe 230 V:
3680 W
Transformator uzwojony:
2000 VA
trafo Tronic:
2500 W
Świetlówki, nieskompensowane:
3680 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo:
3680 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle:
2500 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane:
3680 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:
3680 W

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Rozpoznawanie prądu:
0,25 do 16 A sinus

Rozpoznawanie prądu:
50/60 Hz

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Zakres dostawy

  • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 8

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 104600

RFA, 672 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 104600

IFC, 501 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 1045 00
1046 00

PDF, 466 Kb

Ładowanie


Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Operating instructions

Operating manual.

Nr. katalogowy 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Ładowanie


Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Product database

Product database from ETS2

Nr. katalogowy 1046 00

VD2, 256 Kb

Ładowanie


Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Product database

Product database from ETS3.0d

Nr. katalogowy 1046 00

VD4, 203 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania