Zasilacz do stacji pogodowej i wbudowanego ogrzewania czujnika wiatru 0 – 10 V, czujnika deszczu 0/10 V itd.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 230 V 50/60 Hz
wtórny:
AC 24 V
Prąd znamionowy wtórny:
1 A
Przyłącza:
Zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
4
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.