Akcesoria Zasilanie AC 24 V 1 A urz.mod. [102400] Zasilacz AC 24 V 1 A System KNX Gira modułowy Właściwości: - Zasilanie stacji pogodowej i wbudowanego ogrzewania czujnika wiatru 0 – 10 V, czujnika deszczu 0 / 10 V itd. Dane techniczne: Napięcie znamionowe - pierwotny: AC 230 V 50/60 Hz - wtórny: AC 24 V Prąd znamionowy wtórny: 1 A Złącza: Zaciski śrubowe Przekrój przyłącza: maks. 4 mm² Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Wymiary: Moduł. (mod.): 4 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1024 00 modułowy Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx