Czujnik wiatru Standard

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0913 00
0913 00
EAN 4010337913009
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik wiatru umożliwia np. podnoszenie żaluzji w zależności od siły wiatru. Tak można chronić wrażliwe listwy żaluzji przy nasilającym się wietrze.
  • Przetwornik pomiarowy wiatru służy do przetwarzania prędkości wiatru na sygnały elektryczne.
  • Należy go zamontować na dachu lub na ścianie domu i podłączyć do modułu analizującego.
  • Praca testowa z LED testową.
  • Tryb testowy do kontroli działania.

Dane techniczne

Przetwornik pomiarowy wiatru
Materiał przetwornika i gwiazdy miseczkowej:
Tworzywo sztuczne (ABS), czarne
Średnica misek przetwornika pomiarowego wiatru:
Temperatura otoczenia:
Przewód przyłączeniowy:
LIYY 2 x 0,14 mm², długość 3 m (możliwość przedłużenia do maks. 50 m
Stopień ochrony:

Moduł analizujący
Zakres ostrzegawczy wiatru:
3,3 do 24,5 m/s, ustawianie w 8 stopniach
Styk przełączający:
Przekaźnik z bezpotencjałowym stykiem zwiernym
Obciążalność:
maks. 2 A
Napięcie robocze:
AC 230 V
Stopień ochrony:
IP20

szer. x wys. x gł.:

Zakres dostawy

  • Kątownik montażowy znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Wind sensor Standard
Operating instructions

Operating manual.

Nr. katalogowy 0913 00

PDF, 1.986 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania