Czujnik Czujnik wiatru Standard [091300] Czujnik wiatru Standard Detektory i czujniki marki Gira Właściwości: - Czujnik wiatru umożliwia np. podnoszenie żaluzji w zależności od siły wiatru. Tak można chronić wrażliwe listwy żaluzji przy nasilającym się wietrze. - Przetwornik pomiarowy wiatru służy do przetwarzania prędkości wiatru na sygnały elektryczne. - Należy go zamontować na dachu lub na ścianie domu i podłączyć do modułu analizującego. - Praca testowa z LED testową. - Tryb testowy do kontroli działania. - - Dane techniczne: Przetwornik pomiarowy wiatru - Materiał przetwornika i gwiazdy miseczkowej: Tworzywo sztuczne (ABS), czarne - Temperatura otoczenia: - Przewód przyłączeniowy: LIYY 2 x 0,14 mm², długość 3 m (możliwość przedłużenia do maks. 50 m - Stopień ochrony: Moduł analizujący - Zakres ostrzegawczy wiatru: 3,3 do 24,5 m/s, ustawianie w 8 stopniach - Styk przełączający: Przekaźnik z bezpotencjałowym zamykaczem - Obciążalność: maks. 2 A - Napięcie robocze: AC 230 V - Stopień ochrony: IP20 Zakres dostawy: - Kątownik montażowy znajduje się w zakresie dostawy. Wymiary w mm: Średnica misek przetwornika pomiarowego wiatru: Ø 134 x H 160 x Fabrykat: Gira Nr katalogowy 0913 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx