Podtynkowy potencjometr elektroniczny do wejścia sterującego 1 – 10 V
Funkcja włączania

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0309 00
0309 00
EAN 4010337309000
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Do wersji indeksu I01:

Bezp.topik. F 500 H 250 V

Właściwości

Właściwości

  • Potencjometr elektroniczny z funkcja włączania do stateczników elektronicznych lub transformatorów Tronic z wejściem sterującym 1 – 10 V.
  • Naciśnięcie przycisku obsługi załącza i wyłącza stateczniki elektroniczne.
  • Obrót reguluje natężenie oświetlenia.
  • Możliwość ustawienia podstawowego natężenia oświetlenia.
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe styku przełączającego za pomocą zintegrowanego bezpiecznika czułego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Interfejs 1 – 10 V
Napięcie sterujące:
0,7 – 12 V
Prąd sterujący:
maks. 50 mA

Prąd łączeniowy
omowy:
6 A

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
+5 °C do +25 °C

Zakres dostawy

  • Bezpiecznik znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Electronic potentiometer insert for 1-10 V control input, switching function
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 0309 00

PDF, 1.229 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania