Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem
Łącznik universalny

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 0136 01
0136 01
EAN 4010337136019
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0136 03
0136 03
EAN 4010337136033
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 0136 27
0136 27
EAN 4010337136279
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 0136 28
0136 28
EAN 4010337136286
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 0136 26
0136 26
EAN 4010337136262
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 0136 005
0136 005
EAN 4010337037941
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 0136 015
0136 015
EAN 4010337077190
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 0136 600
0136 600
EAN 4010337021766
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
brąz
Nr. katalogowy 0136 603
0136 603
EAN 4010337106081
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 
Brąz, artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 05/2024.

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

  • Neonowa lampka podświetlająca 230 V~, 1,5 mA znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania