Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~z klawiszem samopowrotnym
Łącznik universalny

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0124 201
0124 201
EAN 4010337052715
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 0124 27
0124 27
EAN 4010337029403
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 0124 28
0124 28
EAN 4010337029427
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 0124 26
0124 26
EAN 4010337029410
Jednostka opakowania 1
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 0124 005
0124 005
EAN 4010337037958
Jednostka opakowania 1
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 0124 600
0124 600
EAN 4010337021230
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

  • Neonowa lampka podświetlająca 230 V~, 1,5 mA znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania