Porównanie artykułów

Kolorowa kamera do bramofonu
TX_44
Ramka montażowa z gniazdem z klapką

Przegląd

Specyfikacja: antracytowy

Nr katalogowy: 1265 67

Jednostka opakowania: 1

System cen: 10

EAN: 4010337265672

Przegląd

Specyfikacja: czysta biel z połyskiem

Nr katalogowy: 2658 03

Jednostka opakowania: 1/5

System cen: 01

EAN: 4010337463603

Właściwości

  • Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
  • Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Rozszerzenie bramofonu o kolorową kamerę z automatycznym przełączaniem dzień lub noc.
  • W trybie nocnym LED zapewniają równomierne oświetlenie pola widzenia w obszarze bliskim.
  • Kamera z regulacją ręczną w poziomie i w pionie o 20°. W kombinacji z obiektywem szerokokątnym osiąga się bardzo duży kąt widzenia w otoczeniu wejścia.
  • Automatyczna kompensacja przeciwoświetlenia.
  • Automatyczny balans bieli.
  • Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC).
  • Zintegrowane ogrzewanie kamery w zależności od temperatury.
  • Bryzgoszczelna osłona.
  • Osłona kamery z niełamliwego tworzywa sztucznego, łatwa wymiana w przypadku uszkodzenia, np. wskutek wandalizmu.
 

Dane techniczne

Zasilanie:
przez przewód przyłączeniowy

Podłączenie – przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa

Stopień ochrony:
IP44

Zasilanie
do 2 kamer:
przez przewód przyłączeniowy
od 3. kamery:
z zasilania systemu domofonowego

Przyłącza
Przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa
Wideo:
1 x listwa wtyczkowa

Element do wytwarzania obrazu:
Czujnik CCD 0,85 cm (1/3)

Kąt otwarcia obiektywu szerokokątnego:
150°

Widoczny obszar rejestracji kamery:
100°

Rejestrowany obszar (przy obrocie o 20°):
140°

System kolorów:
PAL

Elementy obrazu:
500 (H) x 582 (V)

Rozdzielczość pozioma:
380 linii TV

Próg przełączania z trybu kolorowego na tryb czarno-biały:
1 lx

Światłoczułość w trybie czarno-białym:
0,1 lx

Czas zamykania przysłony elektronicznej:
do 1/100 000 s

Filtr IR:
zintegrowany

Zalecana wysokość montażu kamery:
1,50 m

Głębokość montażu:
39 mm

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +50 °C
 

Wskazówki

  • Kolorowej kamery nie wolno umieszczać bezpośrednio pod lampą.
  • Nadaje się do stosowania w słupku zasilającym Gira.
  • Nienadaje się do stosowania w słupku zasilającym Gira z oświetleniem.