Porównanie artykułów

Serwer Gira One

Przegląd

Specyfikacja:

Nr katalogowy: 2039 00

Jednostka opakowania: 1

System cen: 25

EAN: 4010337114062

Przegląd

Specyfikacja:

Nr katalogowy:

Jednostka opakowania:

System cen:

EAN:

Właściwości

  • Serwer uruchamiania maksymalnie 200 urządzeń Gira One.
  • Serwer wizualizacji mobilnych urządzeń końcowych (iOS i Android).
  • Aplikacja Gira Smart Home dostępna też dla komputerów z systemem operacyjnym Windows.
  • Odbiorniki, które są wizualizowane w aplikacji Gira Smart Home: włączanie, ściemnianie, brama garażowa, mechanizm otwierania drzwi, żaluzja, roleta, markiza, okno dachowe, świetlik kopułkowy (z pozycjonowaniem i bez), ogrzewanie podłogowe (elektryczne), ogrzewanie podłogowe (wodne), grzejnik (elektryczny), grzejnik (wodny), ogrzewanie/chłodzenie podłogowe (wodne), zgłaszanie zapotrzebowania na ciepło/zimno, wskazanie stanu binarnego (wł., wył.), wskazanie stanów dziesiętnych (temperatura rzeczywista)
  • Sterowanie grupowe (włączanie, ściemnianie, żaluzja, roleta, markiza, okno dachowe, świetlik kopułkowy), sceny, kamera IP, sterowanie systemem audio Sonos, Philips hue, eNet SMART HOME.
  • Automatyczna dokumentacja projektu.
  • Automatyczna dokumentacja dla klientów końcowych.
  • Zintegrowana funkcja diagnostyczna:
    • monitor magistrali do sterowania urządzeniami i odbiornikami.
    • Monitor telegramów z pamięcią pierścieniową do zapisywania maks. 500 000 telegramów.
  • Za pomocą aplikacji Gira Smart Home w jednym projekcie można sterować maksymalnie 250 odbiornikami.
  • Użytkownik może ustawić w aplikacji maksymalnie 250 zegarów sterujących, każdy z 10 czasami przełączania.
  • W zarządzaniu użytkownikami można utworzyć maksymalnie 62 użytkowników.
  • Symulacja obecności z uruchamianiem funkcji symulacji w zależności od dnia.
  • Podłączenie do systemu Sonos z maksymalnie 8 pomieszczeniami Sonos wraz z przyporządkowaniem i wyborem ulubionych.
  • Podłączenie do systemu Philips Hue z maksymalnie 30 urządzeniami Hue, lub maksymalnie 5 mostkami Hue.
  • Podłączenie maksymalnie 20 kamer IP.
  • Podłączanie serwera Gira eNet SMART HOME z każdorazowo maksymalnie 100 odbiornikami do włączania, ściemniania i zacieniania eNet.
  • Jednoczesny dostęp ze 100 mobilnych urządzeń końcowych do serwera Gira One.
  • Aplikacja o intuicyjnej obsłudze z możliwością dostosowania interfejsu przez użytkownika:
    • indywidualny obszar ulubionych.
    • Łatwa konfiguracja zegarów sterujących i scen.
    • Łatwe dostosowywanie funkcji i pomieszczeń (sortowanie, oznaczenia, symbole, parametry, przyporządkowywanie pomieszczeń i instalacji).
    • Dostępnych ponad 400 symboli w celu indywidualnego dostosowania wizualizacji.
    • Wskazanie temperatury w wierszu nagłówka (temperatura wewnętrzna i zewnętrzna).
    • Znacznik NFC do przywoływania indywidualnych scen.
    • Automatyczne definiowanie lokalizacji przy użyciu GPS z funkcją astronomiczną.
    • Aktywowanie zdalnego dostępu i udostępnianie innym użytkownikom.
    • Aktywacja zdalnej konserwacji dla zakładu elektroinstalacyjnego.
    • Zarządzanie użytkownikami wraz z administrowaniem prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników.
    • Zabezpieczenie kodem PIN ustawień systemowych w aplikacji Gira Smart Home.
    • Hasło urządzenia dla serwera Gira One z możliwością zmiany za pośrednictwem aplikacji Gira Smart Home z poziomu administratora.
    • Maks. 50 scen, każda z 64 wariantami.
  • Dostęp do wielu profili w aplikacji Gira Smart Home (Gira One, Gira X1).
  • Uruchamianie bez straty czasu:
    • projektowanie oraz uruchamianie odbywa się z zastosowaniem nowego asystenta Gira Project Assistant (od wersji GPA 5). Gira Project Assistant jest dostępny bezpłatnie na stronie Gira w obszarze do pobrania.
    • Projektowanie krok po kroku według wskazówek asystenta umożliwia bardzo łatwe uruchomienie systemu Gira One.
    • Uruchamianie offline z użyciem GPA: możliwość wirtualnego przygotowania, bez posiadania urządzeń. Wczytywanie na miejscu u klienta, po zainstalowaniu urządzeń.
    • Możliwość szybkiej zmiany lub aktualizacji projektu w trakcie eksploatacji, bez ponownego uruchomienia urządzenia.
  • Odczyt aktualnego projektu za pomocą GPA.
  • Zapisywanie projektów:automatyczny zapis kopii projektu na serwerze Gira One.
  • Regularne rozszerzenia funkcjonalne lub aktualizacje dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu sprzętowemu i aktualizacjom oprogramowania.
  • Dwa gniazda RJ45 z funkcją przełącznika sieciowego umożliwiają proste przyłączenie przelotowe kablami krosowymi.
  • Na bazie sprawdzonego na całym świecie standardzie inteligentnego domu KNX.

Wysoki poziom bezpieczeństwa:

  • zintegrowany, bezpieczny zdalny dostęp za pomocą aplikacji Gira Smart Home.
  • Zintegrowana, bezpieczna funkcja zdalnego serwisowania za pomocą asystenta Gira Project Assistant.
  • Hasło urządzenia chroni serwer Gira One przed nieautoryzowanym dostępem.
  • Szyfrowanie transmisji danych TLS pomiędzy aplikacją Gira Smart Home a serwerem Gira One oraz pomiędzy GPA a serwerem Gira One uniemożliwia przechwycenie danych przez osoby trzecie.
  • Szyfrowana komunikacja w obrębie magistrali (KNX Data Secure) między urządzeniami Gira One a serwerem Gira One chroni przed niepożądanym dostępem i manipulacją inteligentnym domem przez osoby trzecie.
  • Certyfikat VDE „Inteligentny dom – sprawdzone bezpieczeństwo informacji”.
 

Dane techniczne

Gira One Medium:
Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Napięcie probiercze:
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

Napięcie znamionowe:
DC 24 do 30 V

Pobór mocy:
2 W

komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Obsługiwane protokoły:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Przyłącza:
IP: 2 x gniazdo RJ45

Przyłącza:
Magistrala Gira One: zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C

Pobór prądu:
70 mA
 

Wskazówki

 

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2