Porównanie artykułów

Zasilacz 160 mA ze zintegrowanym dławikiem do KNX

Przegląd

Specyfikacja: Urządzenie modułowe

Nr katalogowy: 2120 00

Jednostka opakowania: 1

System cen: 66

EAN: 4010337023210

Przegląd

Specyfikacja:

Nr katalogowy:

Jednostka opakowania:

System cen:

EAN:

Właściwości

  • Wyjście ze zintegrowanym dławikiem do zasilania linii magistrali KNX.
  • Wyjście DC 30 V do zasilania dodatkowych urządzeń.
  • Prąd znamionowy dowolnie rozdzielany na wyjścia.
  • Przycisk reset.
  • Odporny na zwarcia.
  • Odporny na przepięcia.
  • Zabezpieczony przed jałową pracą.
  • Odpowiedni do eksploatacji w instalacjach z zasilaniem awaryjnym.
  • Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny do komunikatu operacyjnego i diagnostycznego.
  • Możliwość bezpośredniego równoległego połączenia dwóch jednakowych zasilaczy do KNX w celu zwiększenia wydajności.
 

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
AC:
AC 200 do 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 do 250 V

Napięcie wyjściowe
Linia KNX:
DC 28 do 31 V SELV
Dodatkowe wyjście:
DC 30 V

Wyjście komunikatów
Napięcie łączeniowe AC:
AC 12 do 230 V
Napięcie łączeniowe DC:
DC 2 do 30 V
Prąd łączeniowy:
5 mA do 2 A

Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Napięcie sieciowe:
Zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Prąd wyjściowy:
160 mA

Prąd zwarciowy:
maks. 1 A
 

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
 

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4