0

Moduł podtynkowy HDMI, USB 3.0 typu A i minijack 3,5 mm Rozgałęźnik kablowy

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5681 03
4010337461944
-
-
czarny matowy
5681 10
4010337461951
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 12/2025.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337461944
Nr artykułu 5681 03Op. -
SC -
czarny matowy
EAN 4010337461951
Nr artykułu 5681 10Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 12/2025.

Wymagane akcesoria

Dane techniczne

Głębokość montażu
Rozgałęźnik kablowyMin. 51 mm
Długość rozgałęźnika przewodowego (breakout cable)200 mm

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.
  • Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
  • W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
  • Zalecenie instalacyjne:
    puszki Kaiser Elektronic
    Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02
    Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94
    Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40
Arkusz danych

Oprogramowanie

HDMI, USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5681 01 5681 03 5681 10

PDF, 53.48 KB

Do pobrania
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych