0

Moduł podtynkowy HDMI i USB 3.0 typu A Sprzęg

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5678 03
4010337461852
1
czarny matowy
5678 10
4010337461869
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337461852
Nr artykułu 5678 03Op. 1
SC
czarny matowy
EAN 4010337461869
Nr artykułu 5678 10Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Dane techniczne

Głębokość montażu
SprzęgMin. 39 mm

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.
  • Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
  • Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszki instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.
  • W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
  • Zalecenie instalacyjne:
    puszki Kaiser Elektronic
    Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02
    Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94
    Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40
Arkusz danych

Oprogramowanie

HDMI and USB 3.0 type A insert Gender changer

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5678 01 5678 03 5678 10

PDF, 52.95 KB

Do pobrania
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych