0

Pakiet handlowy moduł zaślepiający System 106 z obudową natynkową 1x

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
szkło czarny / biały beskidzki (lakierowany)
5593 902
4010337129974
1
szkło czarny / antracytowy
5593 910
4010337129981
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

szkło czarny / biały beskidzki (lakierowany)
EAN 4010337129974
Nr artykułu 5593 902Op. 1
SC
szkło czarny / antracytowy
EAN 4010337129981
Nr artykułu 5593 910Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Nadaje się do domofonia IP.
  • Moduł zaślepiający pozostawia miejsce na przyszłe zastosowania i służy jako element wzorniczy do realizacji dużych bramofonów w stylistyce systemowej lub może służyć do integracji czytników kontroli dostępu innych producentów w stylistyce Gira System 106. Aby zapewnić szczelność systemu również w przypadku użycia dodatkowego okablowania do zastosowań innych producentów, warianty modułu zaślepiającego Gira System 106 szkło czarne z piktogramem „RFID” i bez niego są oferowane w pakiecie handlowym z obudową Gira System 106.

Dane techniczne

Temperatura otoczeniaod -25°C do +70°C
Stopień ochronyIP54
Wymiary w mmszer. 106,5 × wys. 106,5 × gł. 28,7

Wymiary

Szerokość106,50 mm
Wysokość106,50 mm
Głębokość26,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Blank module; blank module RFID

Operating instructions

Nr artykułu 5593 .. 5594 ..

PDF, 348.7 KB

Do pobrania
Concierge-Software

Windows-based software solution for the centralised administration of door communication.

EXE, 5.59 MB

Wersja: 1.0.0

Do pobrania
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych