0

Osłona przycisków przywoławczych System 106, 2x do modułu przycisków przywoławczych

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
stal szlachetna
5542 920
4010337022688
1
aluminium
5542 926
4010337022671
-
-
biały beskidzki (lakierowany)
5542 902
4010337022664
1
stal szlachetna V4A
5542 914
4010337092087
1
Brąz (PVD)
5542 921
4010337100959
1
czarny matowy (lakierowany)
5542 925
4010337100799
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 04/2026.

stal szlachetna
EAN 4010337022688
Nr artykułu 5542 920Op. 1
SC
aluminium
EAN 4010337022671
Nr artykułu 5542 926Op. -
SC -
biały beskidzki (lakierowany)
EAN 4010337022664
Nr artykułu 5542 902Op. 1
SC
stal szlachetna V4A
EAN 4010337092087
Nr artykułu 5542 914Op. 1
SC
Brąz (PVD)
EAN 4010337100959
Nr artykułu 5542 921Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337100799
Nr artykułu 5542 925Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 04/2026.

Wymagane akcesoria

Dane techniczne

Wymiary
2xwys. 52,0 × szer. 105,5 mm

Wymiary

Szerokość105,50 mm
Wysokość23,35 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

System 106 Przycisk

Instrukcja użytkowania

Nr artykułu 5541 .. 5542 .. 5543 .. 5547 .. 5549 ..

PDF, 750.82 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych