Osłona przycisków przywoławczych System 106, 1x do modułu przycisków przywoławczych stal szlachetna
5541 920
4010337022749
1
aluminium
5541 926
4010337022732
-
-
aluminium (anodowany)
5541 916
4010337138150
1
biały beskidzki (lakierowany)
5541 902
4010337022695
1
stal szlachetna V4A
5541 914
4010337092070
1
Brąz (PVD)
5541 921
4010337100942
1
czarny matowy (lakierowany)
5541 925
4010337100782
1
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 04/2026.Artykuł zamienny:
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 04/2026.Artykuł zamienny:
Cechy Dane techniczne Wymiary 1x wys. 25,3 × szer. 105,5 mm
Wymiary Szerokość 105,50 mm Wysokość 23,35 mm
Pliki do pobrania System 106 Przycisk Instrukcja użytkowania
Nr artykułu 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 750.82 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych