0

Klawisz 1x bez nadruku System 70

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5372 70
4010337127369
1/5
czysta biel matowa (lakierowana)
5372 72
4010337127376
1/5
antracytowy (lakierowany)
5372 73
4010337127390
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5372 74
4010337127383
1/5
szary matowy (lakierowany)
5372 76
4010337127413
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 09/2026.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337127369
Nr artykułu 5372 70Op. 1/5
SC
czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337127376
Nr artykułu 5372 72Op. 1/5
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337127390
Nr artykułu 5372 73Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337127383
Nr artykułu 5372 74Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337127413
Nr artykułu 5372 76Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 09/2026.

Cechy

  • Przycisk do obsługi systemu Gira One.
  • Zintegrowany czujnik temperatury do pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
  • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Funkcje obsługi

  • Włączanie odbiorników, takich jak np. oświetlenie, gniazdo wtyczkowe lub pompa.
  • Ściemnianie oświetlenia.
  • Obsługa urządzeń do zacieniania i wentylacji (żaluzja, roleta, okno dachowe, świetlik kopułkowy i markiza).
  • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
  • Wywoływanie wariantów sceny świetlnej.
  • Zastosowanie w funkcji przycisku oświetlenia klatki schodowej do aktywacji funkcji klatki schodowej w urządzeniach do włączania i ściemniania.
  • Funkcja przycisku przywołania na piętrze w połączeniu z Gira G1.
  • Sterowanie urządzeniami audio systemu Sonos.
  • Sterowanie odbiornikami Hue.
  • Sterowanie odbiornikami eNet
  • Funkcja mechanizmu otwierania drzwi lub bramy garażowej.
  • Funkcja Boost.

Temperatura w pomieszczeniu

  • Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury.

Wskaźnik LED

  • Ustawianie jasności lampki kontrolnej stanu LED w 5 stopniach i wyłączanie.
  • Ustawianie koloru lampki kontrolnej stanu LED (czerwony, zielony, niebieski).
  • Wybór funkcji lampki kontrolnej stanu LED zależnie od funkcji klawisza: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania lub wskazanie stanu.
  • Klawisz obsługowy bez nadruku jako zamiennik oryginalnego klawisza z symbolami.

Dane techniczne

Gira One MediumSkrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
PrzyłączeZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Klasa ochronnościIII
Głębokość montażu15 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +50 °C
Pobór prądu8 – 12 mA

Wskazówki

  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA)
  • Klawisze można opcjonalnie wymienić na warianty alternatywne.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych