0

Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~,klapką i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
4488 01
4010337095804
1/10
czysta biel z połyskiem
4488 03
4010337095835
1/10
czysta biel matowa
4488 27
4010337095859
1/10
antracytowy
4488 28
4010337095866
1/10
kolor aluminium
4488 26
4010337095842
1/10
czarny matowy
4488 005
4010337095798
1/10
szary matowy
4488 015
4010337095811
1/10
stal szlachetna
4488 600
4010337095873
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337095804
Nr artykułu 4488 01Op. 1/10
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337095835
Nr artykułu 4488 03Op. 1/10
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337095859
Nr artykułu 4488 27Op. 1/10
SC
antracytowy
EAN 4010337095866
Nr artykułu 4488 28Op. 1/10
SC
kolor aluminium
EAN 4010337095842
Nr artykułu 4488 26Op. 1/10
SC
czarny matowy
EAN 4010337095798
Nr artykułu 4488 005Op. 1/10
SC
szary matowy
EAN 4010337095811
Nr artykułu 4488 015Op. 1/10
SC
stal szlachetna
EAN 4010337095873
Nr artykułu 4488 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Z zaciskami wtykanymi.
  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu29 mm
Przewodysztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem0°C do +45°C

Wskazówki

  • Dopuszczone według NF C 61-314 (2003).
  • Zatwierdzony zgodnie z NBN C 61-112-1:2017.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

Wymiary

Szerokość55,00 mm
Wysokość55,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych