Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z pomarańczową lampką kontrolną i polem opisowym System 55 kremowy z połyskiem
4452 01
4010337094630
1/5
czysta biel z połyskiem
4452 03
4010337094654
1/5
czysta biel matowa
4452 27
4010337094678
1/5
antracytowy
4452 28
4010337094685
1/5
kolor aluminium
4452 26
4010337094661
1/5
czarny matowy
4452 005
4010337094623
1/5
szary matowy
4452 015
4010337094647
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). Zamknięte uchwyty rozporowe. Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. Niewielka głębokość montażu. Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne Głębokość montażu 29 mm Przewody sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza do przewodów od 1,5 mm² do 2,5 mm²
Zakres dostawy Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy. Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona. Wymiary Szerokość 55,00 mm Wysokość 55,00 mm
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych