0

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z modułem podtynkowym obróconym o 30° i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus), bez uchwytów mocujących System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
4418 01
4010337094920
1/5
czysta biel z połyskiem
4418 03
4010337094944
1/5
czysta biel matowa
4418 27
4010337094999
1/5
antracytowy
4418 28
4010337095026
1/5
kolor aluminium (lakierowane)
4418 26
4010337094982
1/5
czarny matowy (lakierowany)
4418 005
4010337094913
1/5
szary matowy (lakierowany)
4418 015
4010337094937
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337094920
Nr artykułu 4418 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337094944
Nr artykułu 4418 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337094999
Nr artykułu 4418 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337095026
Nr artykułu 4418 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337094982
Nr artykułu 4418 26Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337094913
Nr artykułu 4418 005Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337094937
Nr artykułu 4418 015Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Nadaje się zwłaszcza do wtyczek kątowych.
  • Również do stosowania w systemach podpodłogowych Gira.
  • Do mocowania śrubowego.

Dane techniczne

Głębokość montażu32 mm
Przewodysztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem0°C do +45°C

Wskazówki

  • Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

Wymiary

Szerokość55,00 mm
Wysokość55,00 mm
Głębokość32,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Do pobrania
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with Shutter

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 4099 02 4099 03 4099 04 4099 05 4099 06 4170 005 4170 01 4170 015 4170 03 4170 26 4170 27 4170 28 4170 600 4414 005 4414 01 4414 015 4414 03 4414 26 4414 27 4414 28 4414 70 4414 72 4414 73 4414 74 4414 76 4414 600 4417 107 4418 005 4418 01 4418 015 4418 03 4418 26 4418 27 4418 28 4418 70 4418 72 4418 73 4418 74 4418 76 4418 107 4418 108 4418 109 4453 005 4453 01 4453 015 4453 03 4453 26 4453 27 4453 28 4453 65 4453 66 4453 67 4453 70 4453 72 4453 73 4453 74 4453 76 4453 106 4453 107 4453 108 4453 109 4453 112 4453 600 4453 603 4453 613 4453 707 4453 708 4453 709 4461 70 4461 72 4461 73 4461 74 4461 76 4462 005 4462 01 4462 015 4462 03 4462 26 4462 27 4462 28 4462 65 4462 66 4462 67 4462 70 4462 72 4462 73 4462 74 4462 76 4462 107 4462 108 4462 109 4462 112 4552 005 4552 01 4552 015 4552 03 4552 26 4552 27 4552 28 4557 005 4557 01 4557 015 4557 03 4557 26 4557 27 4557 28 4755 005 4755 01 4755 015 4755 03 4755 26 4755 27 4755 28 4755 70 4755 72 4755 73 4755 74 4755 76 4786 01 4786 03 4786 04 4981 01 4981 03

PDF, 73.48 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych