0

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
4414 01
4010337094388
1/5
01
czysta biel z połyskiem
4414 03
4010337094401
1/5
01
czysta biel matowa
4414 27
4010337094425
1/5
01
antracytowy
4414 28
4010337094432
1/5
11
kolor aluminium
4414 26
4010337094418
1/5
11
czarny matowy
4414 005
4010337094371
1/5
11
szary matowy
4414 015
4010337094395
1/5
11
stal szlachetna
4414 600
4010337094463
1/5
11

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337094388
Nr artykułu 4414 01Op. 1/5
SC 01
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337094401
Nr artykułu 4414 03Op. 1/5
SC 01
czysta biel matowa
EAN 4010337094425
Nr artykułu 4414 27Op. 1/5
SC 01
antracytowy
EAN 4010337094432
Nr artykułu 4414 28Op. 1/5
SC 11
kolor aluminium
EAN 4010337094418
Nr artykułu 4414 26Op. 1/5
SC 11
czarny matowy
EAN 4010337094371
Nr artykułu 4414 005Op. 1/5
SC 11
szary matowy
EAN 4010337094395
Nr artykułu 4414 015Op. 1/5
SC 11
stal szlachetna
EAN 4010337094463
Nr artykułu 4414 600Op. 1/5
SC 11

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu29 mm
Przewody
sztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Ramka (1x do 5x) z programów stylistycznych Standard 55, Gira E1 i Gira E2 w połączeniu z zestawem uszczelnień nadaje się również do montażu podtynkowych gniazd wtyczkowych SCHUKO z klapką w sposób bryzgoszczelny zgodnie z IP44.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

Wymiary

Szerokość55,00 mm
Wysokość55,00 mm
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych