Słupek zasilający Gira i słupki oświetleniowe z elementami oświetlającymi lub bez do zastosowania na zewnątrz budynku. Słupki są wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków do 1400 mm są również wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków od 1400 mm są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Wszystkie w kolorze antracytowym według normy GSB. Powierzchnia jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe oraz na zanieczyszczenia i zadrapania.
Cechy
Gira słupek zasilający z 3 otworami montażowymi i elementem świetlnym może być dowolnie wyposażony.
Element świetlny składa się z reflektora aluminiowego i szyby ze szkła akrylowego o wysokiej udarności.
Tylne wyjście światła do oświetlenia orientacyjnego.
Trzy otwory montażowe inwestor może indywidualnie wyposażyć w urządzenia z programu stylistyczny Gira TX_44 lub System 55.
Dane techniczne
Stopień ochrony (zamknięta pokrywa urządzenia)
IP44
Wymiary
Podstawa
Słupek
Wskazówki
Słupki o wysokości do 1400 mm są mocowane na cokole kamiennym lub betonowym z opcjonalnie dostępną tuleją ziemną.
Słupki o wysokości od 1400 mm są mocowane tylko za pomocą 3 kołków do wysokich obciążeń na kamieniu lub betonie.
Zalecenie: przed urządzeniem zamontować wyłącznik różnicowoprądowy.
Mocowanie trzema kołkami do wysokich obciążeń.
Zalecane żarówki, np.: RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L).
Ew. wymagana separacja napięcia sieciowego od niskiego napięcia może być realizowana za pomocą akcesoriów z zakresu dostawy.
Zakres dostawy
Ramka 3x Gira TX_44 znajduje się w zakresie dostawy.
Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.