Podtynkowy potencjometr elektroniczny do wejścia sterującego 1 – 10 V Funkcja włączania System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Potencjometr elektroniczny z funkcja włączania do stateczników elektronicznych lub transformatorów Tronic z wejściem sterującym 1 – 10 V. Naciśnięcie przycisku obsługi załącza i wyłącza stateczniki elektroniczne. Obrót reguluje natężenie oświetlenia. Możliwość ustawienia podstawowego natężenia oświetlenia. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe styku przełączającego za pomocą zintegrowanego bezpiecznika czułego. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Interfejs 1 – 10 V Napięcie sterujące 0,7 – 12 V Prąd sterujący maks. 50 mA Prąd łączeniowy omowy 6 A Głębokość montażu 32 mm Temperatura otoczenia +5 °C do +25 °C
Zakres dostawy Bezpiecznik znajduje się w zakresie dostawy.
Pliki do pobrania Electronic potentiometer insert for 1 – 10 V control input Switching function EC Declaration of conformity
Nr artykułu 0309 00
PDF, 155.7 KB
Electronic potentiometer insert for 1-10 V control input, switching function Operating instructions.
Nr artykułu 0309 00
PDF, 1.2 MB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych