Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~ i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55 kremowy z połyskiem
4485 01
4010337095668
1/5
czysta biel z połyskiem
4485 03
4010337095682
1/10/100
czysta biel matowa
4485 27
4010337095712
1/10
antracytowy
4485 28
4010337095729
1/10
kolor aluminium (lakierowane)
4485 26
4010337095705
1/10
czarny matowy (lakierowany)
4485 005
4010337095651
1/10
szary matowy (lakierowany)
4485 015
4010337095675
1/5
stal szlachetna
4485 600
4010337095736
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). Zamknięte uchwyty rozporowe. Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. Niewielka głębokość montażu. Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne Głębokość montażu 29 mm Zastępuje w sposób w pełni kompatybilny 0485 .. Przekrój przyłącza do przewodów od 1,5 mm² do 2,5 mm² Temperatura otoczenia zaawansowana ochrona przed dotknięciem 0°C do +45°C
Wskazówki Dopuszczone według NF C 61-314 (2003). Zatwierdzony zgodnie z NBN C 61-112-1:2017. Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Wymiary Szerokość 55,00 mm Wysokość 55,00 mm
Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter EC Declaration of conformity
Nr artykułu 4485 005
4485 01
4485 015
4485 03
4485 26
4485 27
4485 28
4485 70
4485 72
4485 73
4485 74
4485 76
4485 107
4485 108
4485 109
4485 112
4485 600
4485 603
4485 613
4488 005
4488 01
4488 015
4488 02
4488 03
4488 26
4488 27
4488 28
4488 112
4488 600
4489 005
4489 01
4489 015
4489 03
4489 26
4489 27
4489 28
4489 600
PDF, 191.07 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych