Brytyjskie łącznik kołyskowy (BSEN60669-1) 20 AX 250 V~ z klawiszem Wyłącznik 2-bieg. czysta biel z połyskiem
2836 03
4010337078951
-
-
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.
Cechy Dane techniczne Głębokość montażu 24 mm Przekrój przyłącza do przewodów do 2 x 4 mm² lub1 x 6 mm²
Wskazówki Tylko do mocowania śrubowego.
Pliki do pobrania British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2834 005
2834 01
2834 015
2834 03
2834 26
2834 28
2834 600
2836 005
2836 01
2836 015
2836 03
2836 26
2836 28
2836 600
PDF, 150.83 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych