Ściemniacz podtynkowy do żarówek z przyciskanym łącznikiem schodowym System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Ściemnianie żarówek i wysokonapięciowych lamp halogenowych przy AC 230 V, 50 Hz. Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Automatyczna ochrona przed przegrzaniem z ponownym uruchomieniem. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230/240 V, 50 Hz Moc przyłączeniowa przy 25°C Żarówki 100 do 1000 W Lampy halogenowe 230 V 100 do 1000 W Głębokość montażu 32 mm Temperatura otoczenia od +5 °C do +45 °C
Wskazówki W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.
Pliki do pobrania Light bulb dimmer insert with pressure/2-way switch Operating manual.
Nr artykułu 1181 00
PDF, 287.48 KB
Light bulb dimming insert with pressure/2-way switch EC Declaration of conformity
Nr artykułu 1181 00
PDF, 82.23 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych