Podtynkowy łącznik pociągany 10 AX 250 V~ łącznik uniwersalny z uchwytami mocującymi
3546 00
4010337064886
1
bez uchwytów mocujących
3586 00
4010337064909
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce. Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący). Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. Test napięcia możliwy od przodu. Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż. Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych. Łatwo dostępne dźwignie zwalniające. Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu. Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika. Dane techniczne Głębokość montażu 32 mm Przekrój przyłącza do przewodów sztywnych i elastycznych do 2,5 mm² Moc znamionowa LEDi/CFLi 100 W
Wskazówki Podłączenie również z możliwością podświetlenia. Dalsze linki Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery katologowe Więcej
Przegląd zamówień elementy podświetlające LED Więcej
Możliwości kombinacji, możliwości połączeń i funkcje elementów podświetlających LED Więcej
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych