0

Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2461 01
4010337110712
1
02
czysta biel z połyskiem
2461 03
4010337101598
1
02
czysta biel matowa
2461 27
4010337101604
1
02
antracytowy
2461 28
4010337101611
1
02
kolor aluminium
2461 26
4010337101628
1
02
czarny matowy
2461 005
4010337101635
1
02
szary matowy
2461 015
4010337110729
1
02

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337110712
Nr artykułu 2461 01Op. 1
SC 02
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337101598
Nr artykułu 2461 03Op. 1
SC 02
czysta biel matowa
EAN 4010337101604
Nr artykułu 2461 27Op. 1
SC 02
antracytowy
EAN 4010337101611
Nr artykułu 2461 28Op. 1
SC 02
kolor aluminium
EAN 4010337101628
Nr artykułu 2461 26Op. 1
SC 02
czarny matowy
EAN 4010337101635
Nr artykułu 2461 005Op. 1
SC 02
szary matowy
EAN 4010337110729
Nr artykułu 2461 015Op. 1
SC 02

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi.
  • Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.
  • Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC.

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa2,402 – 2,480 GHz
Protokół radiowyBluetooth® Low Energy (BLE)
ZłączeNFC
Zasięg
na zewnątrzdo 75 m
w budynkachok. 10 m
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +65 °C
Wilgotność powietrza0 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
  • Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet.

Zakres dostawy

  • Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.
Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 251.13 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych