0

Sensotec LED bez pilota

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2378 01
4010337014522
1
02
czysta biel z połyskiem
2378 03
4010337014539
1
02
czysta biel matowa
2378 27
4010337014553
1
02
antracytowy
2378 28
4010337014560
1
02
kolor aluminium
2378 26
4010337014546
1
02
czarny matowy
2378 005
4010337037729
1
02

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337014522
Nr artykułu 2378 01Op. 1
SC 02
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337014539
Nr artykułu 2378 03Op. 1
SC 02
czysta biel matowa
EAN 4010337014553
Nr artykułu 2378 27Op. 1
SC 02
antracytowy
EAN 4010337014560
Nr artykułu 2378 28Op. 1
SC 02
kolor aluminium
EAN 4010337014546
Nr artykułu 2378 26Op. 1
SC 02
czarny matowy
EAN 4010337037729
Nr artykułu 2378 005Op. 1
SC 02

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Rozpoznawanie wykorzystuje efekt Dopplera, podobnie jak pomiar prędkości w ruchu ulicznym. Rejestracja ruchu może się odbywać również przez materiały nieekranujące. Dzięki temu jeden Sensotec może kontrolować całe pomieszczenie, np. łazienkę.

Cechy

  • Bezdotykowe załączanie zapobiega zabrudzeniu. Skażenie przez użytkownika wirusami i bakteriami jest w ten sposób wykluczone.
  • Rozpoznawanie w małej i większej odległości jest zależne od powierzchni odbicia oraz od prędkości i rodzaju obiektu (osoba, zwierzę, przedmiot itd.).
  • Metalowe ramki mają wpływ na obszar rozpoznawania.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania przez wtórniki.
  • Obsługa wtórników za pomocą łącznika kołyskowego.
  • Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot na podczerwień.
  • Możliwość ustawiania indywidualnej wartości natężenia oświetlenia i czasu opóźnienia wyłączenia (funkcja przyuczania).
  • Możliwość regulacji czułości rozpoznawania.
  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
  • Spełnia wymagania dyrektywy VDI/VDE 6008 arkusz 3.
  • Sensotec LED jest aktywną czujką ruchu. Niezależnie od temperatury rozpoznaje ruch w obszarze detekcji i załącza oświetlenie w zależności od natężenia oświetlenia w otoczeniu.
  • Ruch w obszarze bliskim włącza np. oświetlenie pomieszczenia.
  • Jasność włączania lampki orientacyjnej LED na ustawioną wartość.

Dane techniczne

ZasilanieAC 230/240 V~
Częstotliwość sieciowa50/60 Hz
Temperatura otoczeniaod 0 °C do 50 °C
Wysokość montażu1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu
Obszar bliskiok. 5 cm
Obszar dalekiok. 6 m
Zasięg w każdą stronę
Obszar dalekiok. 2 m
Jasność10 do 1000 lx
Czas opóźnienia1 s do 60 min
Zaciski śrubowe
drut1,5 do 2,5 mm²
cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły1,5 do 2,5 mm²
Moc przyłączowa
Żarówki400 W
Lampy halogenowe 230 V400 W
trafo Tronic400 W
Lampy LED100 W
Głębokość montażu33 mm

Wskazówki

  • Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot IR.

Dalsze linki

Gira Sensotec i Sensotec LED
Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Sensotec LED
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.85 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych