System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
| Zasilanie | AC 230/240 V~ |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |
| Temperatura otoczenia | od 0 °C do 50 °C |
| Wysokość montażu | 1,10 m |
| Obszar rozpoznawania do przodu | |
| Obszar bliski | ok. 5 cm |
| Obszar daleki | ok. 6 m |
| Zasięg w każdą stronę | |
| Obszar daleki | ok. 2 m |
| Jasność | 10 do 1000 lx |
| Czas opóźnienia | 1 s do 60 min |
| Zaciski śrubowe | |
| drut | 1,5 do 2,5 mm² |
| cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły | 1,5 do 2,5 mm² |
| Moc przyłączowa | |
| Żarówki | 4 do 300 W |
| Lampy halogenowe 230 V | 4 do 300 W |
| Lampy LED | typ. 4 do 60 W |
| Bateria | |
| Typ | CR 2025, 3 V |
| Nr UN | 3091 |
| Głębokość montażu | 33 mm |
Gira Sensotec i Sensotec LED
Więcej