0

Zestaw klawiszy 2x (1+1) z możliwością opisania System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem (lakierowany)
2202 01
4010337012399
1
czysta biel z połyskiem (lakierowana)
2202 03
4010337012405
1
antracytowy (lakierowany)
2202 28
4010337012412
1
kolor aluminium (lakierowane)
2202 26
4010337012429
1
czarny matowy (lakierowany)
2202 005
4010337038337
1
szary matowy (lakierowany)
2202 015
4010337083863
1
stal szlachetna
2132 602
4010337020103
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem (lakierowany)
EAN 4010337012399
Nr artykułu 2202 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem (lakierowana)
EAN 4010337012405
Nr artykułu 2202 03Op. 1
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337012412
Nr artykułu 2202 28Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337012429
Nr artykułu 2202 26Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337038337
Nr artykułu 2202 005Op. 1
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337083863
Nr artykułu 2202 015Op. 1
SC
stal szlachetna
EAN 4010337020103
Nr artykułu 2132 602Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Wskazówki

  • Zestawy klawiszy z możliwością opisania oraz zestawy klawiszy z polem opisowym można opatrzyć indywidualnym opisem. Zamówienie jest realizowane przez handel hurtowy wraz ze sprzedażą klawiszy.
  • Zestawy klawiszy możliwe do opisania i zestawy klawiszy bez pola opisowego są wykonane z metalu, przy zastosowaniach urządzeń radiowych może to prowadzić do ograniczenia zasięgu.
  • Ten produkt można zamówićwyłącznieprzez usługę wykonywania opisów Gira.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.

Dalsze linki

Opisz swoje produkty Gira online
Wystarczą tylko cztery kroki, aby zaprojektować tu opis swojego produktu Gira i przesłać go do nas wraz z zamówieniem. Najpierw wybierz produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. Funkcja podglądu pozwala skontrolować projekt i obejrzeć go w formie pliku PDF. Na koniec można wygodnie zamówić zaprojektowany opis przez internet.

Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych
Opisz swoje produkty Gira online

W zaledwie czterech krokach możesz stworzyć opis dla swojego produktu Gira i przesłać do nas swoją wersję roboczą do zamówienia. Najpierw wybierz swój produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. W podglądzie możesz sprawdzić swoją wersję roboczą i wyświetlić ją jako dokument PDF. Na koniec zamów opracowaną przez siebie etykietę za pośrednictwem naszego wygodnego serwisu online.

Przejdź do etykiety