0

Gira słupek zasilający z 6 otworami montażowymi o wysokości 769 mm niezabudowany

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
antracytowy (lakierowany)
1351 28
4010337351283
1
kolor aluminium (lakierowane)
1351 26
4010337351269
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337351283
Nr artykułu 1351 28Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337351269
Nr artykułu 1351 26Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Część zamienna

Słupek zasilający Gira i słupki oświetleniowe z elementami oświetlającymi lub bez do zastosowania na zewnątrz budynku. Słupki są wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków do 1400 mm są również wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków od 1400 mm są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Wszystkie w kolorze antracytowym według normy GSB. Powierzchnia jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe oraz na zanieczyszczenia i zadrapania.

Cechy

  • Gira Słupek zasilający z 6 otworami montażowymi można dowolnie wyposażyć.
  • Sześć otworów montażowych może zostać wyposażonych w urządzenia z programu stylistycznego Gira TX_44 lub Gira System 55.

Dane techniczne

Stopień ochrony (zamknięta pokrywa urządzenia)IP44
Wymiary
Podstawa
Słupek

Wskazówki

  • Słupki o wysokości do 1400 mm są mocowane na cokole kamiennym lub betonowym z opcjonalnie dostępną tuleją ziemną.
  • Słupki o wysokości od 1400 mm są mocowane tylko za pomocą 3 kołków do wysokich obciążeń na kamieniu lub betonie.
  • Zalecenie: przed urządzeniem zamontować wyłącznik różnicowoprądowy.
  • Mocowanie jednym kołkiem.

Zakres dostawy

  • Dwie ramki potrójne Gira TX_44 znajdują się w zakresie dostawy.
  • Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Szerokość142,00 mm
Wysokość769,00 mm
Głębokość75,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Energy profile with empty units

Operating instructions.

Nr artykułu 1345 .. 1349 .. 1351 ..

PDF, 138.2 KB

Do pobrania
Gira energy profile with empty units, not equipped

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1345 26 1345 28 1351 26 1351 28 1354 26 1354 28 1356 26 1356 28

PDF, 143.78 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych