0

Słupek oświetleniowy o wysokości 769 mm

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
antracytowy (lakierowany)
1343 28
4010337343288
1
kolor aluminium (lakierowane)
1343 26
4010337343264
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337343288
Nr artykułu 1343 28Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337343264
Nr artykułu 1343 26Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Słupek zasilający Gira i słupki oświetleniowe z elementami oświetlającymi lub bez do zastosowania na zewnątrz budynku. Słupki są wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków do 1400 mm są również wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków od 1400 mm są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Wszystkie w kolorze antracytowym według normy GSB. Powierzchnia jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe oraz na zanieczyszczenia i zadrapania.

Cechy

  • Element świetlny składa się z reflektora aluminiowego i szyby ze szkła akrylowego o wysokiej udarności.
  • Tylne wyjście światła do oświetlenia orientacyjnego.
  • Podłączenie za pomocą 5-bieg. zacisku śrubowego do przewodów sztywnych i elastycznych do 4 mm².

Dane techniczne

Stopień ochronyIP44
Wymiary
Podstawa
Słupek

Wskazówki

  • Słupki o wysokości do 1400 mm są mocowane na cokole kamiennym lub betonowym z opcjonalnie dostępną tuleją ziemną.
  • Słupki o wysokości od 1400 mm są mocowane tylko za pomocą 3 kołków do wysokich obciążeń na kamieniu lub betonie.
  • Zalecenie: przed urządzeniem zamontować wyłącznik różnicowoprądowy.
  • Mocowanie jednym kołkiem.
  • Zalecane żarówki, np.: RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L).

Zakres dostawy

  • Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.
  • Żarówki nie znajdują się w zakresie dostawy.

Wymiary

Szerokość142,00 mm
Wysokość769,00 mm
Głębokość75,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Energy Profile, Light Column

Operating instructions, Energy profile (1341 ..), Energy profile with lighting element (1342 ..), Light column (1343 ..), Light column, short (1344 ..).

Nr artykułu 1341 .. 1342 .. 1343 .. 1344 ..

PDF, 220.43 KB

Do pobrania
Light profile, energy profile

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1341 26 1341 28 1342 26 1342 28 1343 26 1343 28 1344 26 1344 28

PDF, 64.18 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych