0

Ramka Gira Standard 55z polem opisowym czysta biel matowa

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
1091 27
4010337091271
1/10
2x pozioma
1092 27
4010337092278
1/10
2x pionowa
1102 27
4010337102274
1/10
3x pozioma
1093 27
4010337093275
1/5
3x pionowa
1103 27
4010337103271
1/5
4x pozioma
1094 27
4010337094272
1/5
4x pionowa
1114 27
4010337008927
1/5
5x pozioma
1095 27
4010337095279
1/5
5x pionowa
1115 27
4010337115274
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337091271
Nr artykułu 1091 27Op. 1/10
SC
2x pozioma
EAN 4010337092278
Nr artykułu 1092 27Op. 1/10
SC
2x pionowa
EAN 4010337102274
Nr artykułu 1102 27Op. 1/10
SC
3x pozioma
EAN 4010337093275
Nr artykułu 1093 27Op. 1/5
SC
3x pionowa
EAN 4010337103271
Nr artykułu 1103 27Op. 1/5
SC
4x pozioma
EAN 4010337094272
Nr artykułu 1094 27Op. 1/5
SC
4x pionowa
EAN 4010337008927
Nr artykułu 1114 27Op. 1/5
SC
5x pozioma
EAN 4010337095279
Nr artykułu 1095 27Op. 1/5
SC
5x pionowa
EAN 4010337115274
Nr artykułu 1115 27Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Odporne na rozpyloną farbę.
  • Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  • Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.

Wskazówki

  • Nie można stosować z: obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.

Wymiary

Szerokość80,70 mm
Wysokość294,60 mm
Głębokość11,40 mm

Dalsze linki

Gira Standard 55 - Szeroki asortyment urządzeń do instalacji bazowej
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira Standard 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 327.2 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych