0

Ramka Gira E2 z polem opisowym antracytowy

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
1091 23
4010337084044
1/10
2x pozioma
1092 23
4010337084099
1/10
2x pionowa
1102 23
4010337089148
1/10
3x pozioma
1093 23
4010337084174
1/5
3x pionowa
1103 23
4010337084211
1/5
4x pozioma
1094 23
4010337084259
1/5
4x pionowa
1114 23
4010337084297
1/5
5x pozioma
1095 23
4010337084372
1/5
5x pionowa
1115 23
4010337084334
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337084044
Nr artykułu 1091 23Op. 1/10
SC
2x pozioma
EAN 4010337084099
Nr artykułu 1092 23Op. 1/10
SC
2x pionowa
EAN 4010337089148
Nr artykułu 1102 23Op. 1/10
SC
3x pozioma
EAN 4010337084174
Nr artykułu 1093 23Op. 1/5
SC
3x pionowa
EAN 4010337084211
Nr artykułu 1103 23Op. 1/5
SC
4x pozioma
EAN 4010337084259
Nr artykułu 1094 23Op. 1/5
SC
4x pionowa
EAN 4010337084297
Nr artykułu 1114 23Op. 1/5
SC
5x pozioma
EAN 4010337084372
Nr artykułu 1095 23Op. 1/5
SC
5x pionowa
EAN 4010337084334
Nr artykułu 1115 23Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Odporny na pękanie.
  • Odporne na rozpyloną farbę.
  • Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  • Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Wskazówki

  • Nie można stosować z: obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.

Wymiary

Szerokość80,80 mm
Wysokość223,40 mm
Głębokość9,30 mm

Dalsze linki

Gira E2 - Proste wzornictwo
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira E2

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 329.98 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych