Ramka Gira E2 czysta biel matowa 1x
0211 22
4010337211228
1/10/100
1,5x
1001 22
4010337881322
1/10
2x
0212 22
4010337212225
1/10/100
2x, bez przegrody
1002 22
4010337002222
1/10
3x
0213 22
4010337213222
1/5
4x
0214 22
4010337214229
1/5
5x
0215 22
4010337215226
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Wskazówki Przystosowane również do instalacji w kanałach. Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44. Wymiary Szerokość 80,80 mm Wysokość 151,90 mm Głębokość 9,30 mm
Dalsze linki Gira E2 - Proste wzornictwo Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021222
RFA, 440 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021222
IFC, 62.17 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame Cleaning and care.
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych