Ramka Gira F300 czysta biel z połyskiem 1x
0211 80
4010337113478
1/10
2x
0212 80
4010337113539
1/10
2x, bez przegrody
1002 80
4010337131830
1/10
3x
0213 80
4010337113584
1/5
4x
0214 80
4010337113638
1/5
5x
0215 80
4010337131823
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nowość.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nowość.
Cechy Dane techniczne Ramka 1x B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 Ramka 2x B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Ramka 2x b/prz. B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Ramka 3x B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 Ramka 4x B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 Ramka 5x B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 Promień narożnika R 0,5
Wymiary Szerokość 80,80 mm Wysokość 80,80 mm Głębokość 11,40 mm
Pliki do pobrania Cover frame Cleaning and care.
Gira F300 cover frame pure white glossy Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Nr artykułu 0211 80
PDF, 106.1 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych