0

Ramka Gira TX_44 kolor aluminium (lakierowane)

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
0211 65
4010337211655
1/5
2x
0212 65
4010337212652
1/5
3x
0213 65
4010337213659
1/5
4x
0214 65
4010337214656
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337211655
Nr artykułu 0211 65Op. 1/5
SC
2x
EAN 4010337212652
Nr artykułu 0212 65Op. 1/5
SC
3x
EAN 4010337213659
Nr artykułu 0213 65Op. 1/5
SC
4x
EAN 4010337214656
Nr artykułu 0214 65Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Materiał bezhalogenowy, odporny na uderzenia i pęknięcia, odporny na promieniowanie UV, odporny na warunki atmosferyczne i nieszkodliwy mikrobiologicznie.

Wskazówki

  • Ramka łatwa w montażu, bez narzędzi, demontaż śrubokrętem T9 lub T10.
  • Możliwość mocowania kołkowego.
  • Centralne moduły podtynkowe chronione przed demontażem.

Zakres dostawy

  • Z kołnierzem uszczelniającym.

Wymiary

Szerokość110,00 mm
Wysokość86,00 mm
Głębokość16,30 mm

Dalsze linki

Gira TX_44 - Bryzgoszczelny i trwały
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 021165

RFA, 372 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 021165

IFC, 11.59 KB

Do pobrania
Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira TX44

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 194.85 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych