251 resultater for system 55
Utvidet søk
Deksel for USB
uten tekstfelt
Deksel for USB
med tekstfelt
Deksel med knapp for dimmer og elektronisk potensiometer
Trykknapp med enkel vippe for Gira One og KNX
Trykknapp med dobbel vippe for Gira One og KNX
Trykknapp med dobbel vippe pilsymboler for Gira One og KNX
Trykknapp med dobbel vippe uten påskrift / pilsymboler for Gira One og KNX
Barbermaskin-stikkontakt (DIN EN 61558 2-5) 115–230 V~ for dekkramme dobbel uten mellomstykke
Vippetrykknapp 3-dobbel 10 A 250 V~med vipper
Lukkekontakt 1-polet
Vippebryter british standard (BS EN 60669-1) 3-kanals med vipper
Universal-utkoblingsvendebryter
Vippekontrollbryter british standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~med vippe og kontrollys
Utkoblingsbryter 2-polet
Vippe med påskrift
Pilsymboler
Bryterfront med dreieknapp for 3-trinnsbryter
Nullstilling
Deksel med bærering for feste av kommando- og varslingsenheter (Ø 22,5 mm)
Bryterfront med dreieknapp for tidsbryter og persiennebryter el. -trykknapp
Deksel for nøkkelbryter og nøkkeltrykknapp
Blinddeksel med bærering
Deksel med dreieknapp for 3-trinnsbryter
Trykknapp med enkel vippe pilsymboler for Gira One og KNX
Høyttaler innfelt radio
Vippe med tekstfelt
eNet trådløs håndsender enkel
eNet trådløs håndsender, 2-dobbel
Innfelt IP-radio
Innfelt IP-radio med én høyttaler, komplett med dekkramme Gira E2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vis alle resultatene på én side