Huset mitt
0
NO

Velg en produktfamilie

Gira vannbeskyttet påvegg IP44

Adapter til ledningsinnføring
for rør opptil Ø 20 mm
Adapter til ledningsinnføring
til kanal 15 x 15 mm
Adapter til ledningsinnføring
til kanal 15 x 30 mm

Gira Studio

Adapter for ledningsinnføring for rør Ø 20 mm
Kolofon Databeskyttelse
2023 Gira — Giersiepen GmbH & Co. KG

Kolofon
Databeskyttelse
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Deutschland
T +49 21 95 602 0
F +49 21 95 602 191

@ 2023 Gira
Startside Nyheter Bryterprogrammer Teknikk og funksjoner Min katalog Valg av land
Belgique (Français) België (Nederlands) International (English) Deutschland España Italia Nederland Norge Österreich Polska на русском языке Sverige United Kingdom

Registrer Glemt passord
Utvidet søk
Utvidet søk
Til stykklisten
Huset mitt

Mine produktlister Opprett ny liste
Startside Søk