Innsats vippe-persiennebryter 10 A 250 V~

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
med festeklør
Bestillingsnr 3159 00
3159 00
EAN 4010337039211
PE 10/100
PS 01
uten festeklør
Bestillingsnr 3879 00
3879 00
EAN 4010337064428
PE 10
PS 01
 
Nyhet. Klar til levering fra 08/2024.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Med sperre mot dobbel innkobling.
  • Elektrisk og mekanisk låst.

Tekniske data

Monteringsdybde
3159 00:
32 mm
3879 00:
23 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.