Gira G1 er en allsidig rombetjeningsenhet for visualisering og betjening av en rekke bygningsfunksjoner. Brukes i Gira One systemet og i Gira porttelefonsystemet. Funksjonsomfanget avhenger av fastvaren som brukes.
Du finner det nøyaktige funksjonsomfanget i Giras nettkatalog samt i den tekniske apparatdokumentasjonen.
Egenskaper
Egenskaper
Betjenes via bevegelsesfølsom multiberøringsskjerm.
Tilkobling og kommunikasjon skjer via LAN eller WLAN, uavhengig av variant.
Integrert høyttaler.
Integrert mikrofon med ekkokompensasjon.
Innsatsmuligheter og kombinasjoner
GIRA G1 er et flerfunksjonelt rombetjeningsapparat med følgende funksjoner el. kombinasjonsmuligheter:
Gira One Client.
Svarapparat Video.
Gira One-server-klientmaskin
Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klientmaskin i anlegg med en Gira One-server.
Etter aktivering viser Gira G1 Gira-grensesnittet til Gira Smart Home-appen. Dette gir mulighet til visualisering av opptil 250 Gira One-forbrukere.
Maksimalt 50 Gira G1 er mulig i ett og samme prosjekt.
I tillegg til forbrukerne i bygningsstyringen er følgende funksjoner tilgjengelige i Gira G1 som klient i Gira One-serveren:
Direktefunksjon.
Gira porttelefon.
Online-værmelding.
Gira G1 med innfelt tilkoblingsmodul 230 V WLAN.
Datakommunikasjon via trådløst lokalnett (WLAN).
Tekniske data
Inngangseffekt
Maks.:
7 W
Vanlig:
4 W
Minimal:
2 W
Spenningsforsyning
PoE-effektklasse 0:
DC 48 V PoE
LAN-standard:
IEEE 802.3af
Tilkoblingsledning
Ethernet-spesifikasjon:
Kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7
Display
Type:
TFT
Størrelse:
15,3 cm (6″)
Antall farger:
16,7 M
Oppløsning:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Lysstyrke:
350 cd/m²
Kontrastforhold:
1:500
Synsvinkel:
> 80° rundt
Nærhetssensor
Rekkevidde:
maks. 50 cm
Registreringsområde:
30° vannrett, 30° loddrett
Beskyttelsesgrad:
IP21
Monteringsdybde:
32 mm
Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C
Spenningsforsyning:
AC 230 V, 50/60 Hz
WLAN-standard:
IEEE 802.11b/g/n – 2,4 GHz
Monteringsdybde:
32 mm
Merknader
Egner seg kun til bruk innendørs.
Anbefalt monteringshøyde: 150 cm fra gulvet.
Monteres i dyp apparatboks (elektronikkboks anbefales ved LAN-tilkobling).
Kan brukes som svarapparat i forbindelse med PTS-IP-gateway.
Se teknisk informasjon om nettverksplanlegging i apparatdokumentasjonen ved planlegging av anlegget.
Til fastvareoppdateringer brukes Gira prosjektassistent (GPA). GPA kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.
Ved montering av innfelt tilkoblingsmodul PoE anbefaler vi å bruke en elektronikkboks.
Det trengs en PoE-egnet switch el. ruter, eller en PoE-injektor.
Leveringsomfang
Displaymodul, festeramme, innfelt tilkoblingsmodul 230 V WLAN
Mål i mm
Gira G1 (inkl. IF-nettadapter):
97
168
47
Gira G1 (uten innfelt nettdel):
97
168
15
Monteringshøyde:
-
1500
-
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.
The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65).
Please follow the instructions in the PDF file.
Universal firmware that contains all supported operating modes.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.
Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Girabruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandlerdataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.
Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.
Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.
Alle informasjonskapslene vi trenger for å kunne vise deg siden.
Formål med behandlingen av opplysninger:
Privatkundeside: Bruk av alle øktbaserte funksjoner på siden
Forretningskundeside: Autentisering, preferanser og mellomlagring av brukerinndata
Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:
Lagring av dataene om varigheten på økten frem til nettleseren avsluttes
Tidspunkt for lagringen: Ved åpning av siden
Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
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
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:6 måneder
Bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre nettstedet vårt og tilbudene våre.
Formål med behandlingen av opplysninger:Statistisk analyse av bruken av nettsiden
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:
12 måneder
Tidspunkt for lagringen: Etter samtykke
Formål med behandlingen av opplysninger:Kontroll av om data angis på nettsted av et menneske eller et automatisert program
Kategorier for personopplysninger:
Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.
Kategorier for personopplysninger:Sted, tid og hyppighet for besøket på nettstedet vårt, IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:14 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Administrering av nettstedtagger via et grensesnitt
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:14 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer
Kategorier for personopplysninger:
Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Vimeo, LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.
Kategorier for personopplysninger: - IP-adresse, varmekart over bruken
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Hotjar Ltd.
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, dato, klokkeslett og besøkt nettside
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.
Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:14 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.
Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
SC Networks GmbH
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:90 dager
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Pinterest, Inc. (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)
Kategorier for personopplysninger:Enhets- og nettleseregenskaper, IP-adresse, referrer-URL og tidsstempel
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen