SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med klapplokk og tekstfelt
TX_44

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 4410 66
4410 66
EAN 4010337094166
PE 1/5
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 4410 67
4410 67
EAN 4010337094173
PE 1/5
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 4410 65
4410 65
EAN 4010337094159
PE 1/5
PS 13
 
Nyhet. Kan leveres fra 05/2023.

Egenskaper

Egenskaper

  • Festeplate er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
  • Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
  • Vedlagte utvidelsesklør.
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
  • Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
  • Lav monteringssdybde.
  • Store, ergonomisk formede utløserspaker.
  • Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
  • Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:
29 mm

Ledningsmateriale:
stiv og fleksibel

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Leveringsomfang

  • Blankotekstskilt medfølger.

Mål i mm

Høyde på tekstskiltet: H 12