Innsats HDMI, USB 3.0 type A og mini-jack 3,5 mm
Overgangskabel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5681 01
5681 01
EAN 4010337461937
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 5681 03
6944195
5681 03
6944195
EAN 4010337461944
PE 1
PS 01
svart matt
Bestillingsnr 5681 10
5681 10
EAN 4010337461951
PE 1
PS 01
 
5681 01 Utgående artikkel. Kan leveres frem til 06/2024.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

Monteringsramme monteringsramme KL

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
Overgangskabel:
min. 51 mm

Lengde på overgangskabelen:
200 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
  • Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
  • Anbefalt installasjon:
    Kaiser Elektronic-bokser
    Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02
    Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94
    Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40