Ny

System 3000 romtermostatinnsats 230 V~ med reléutgang, utkoblingsbryter og kontrollys

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2475 00
2475 00
EAN 4010337131632
PE 1/5
PS 02
 
Nyhet. Kan leveres fra 10/2025.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Styring av varmeapparater opptil maks. 3680 W.
  • Regulering av romtemperaturen i lukkede rom.
  • Manuell utkobling av temperaturreguleringen.
  • Inngangsklemme med valgfunksjon for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralur, eller for tilstedeværelsesavhengig regulering av komforttemperaturen via en separat bevegelses-/tilstedeværelsesdetektor.
  • Inngangsklemme for aktivering av kjølemodus via sentralstyring.
  • Manuell omkobling mellom varme- og kjøledrift er mulig.
  • Intern temperatursensor.
  • Frostbeskyttelsesfunksjon.
  • Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av).
  • Forskyvningsinnstilling (korrigeringsverdi til den målte temperaturen).
  • Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.
  • Denne kontrollen har følgende kontrollfunksjoner: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 0,15 W

Koblingsstrøm:
maks. 16 A

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
3680 W

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Ledningslengde innganger:
maks. 100 m
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
Romtermostatinnsats 230 V~ med reléutgang, utkoblingsbryter og kontrollys
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2475 00

PDF, 1.723 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Room temperature controller insert 230 V~ with relay output, 1-way switch and control light
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2475 00

PDF, 1.723 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger