Ny

DALI-aktuator Colour 4-dobbel for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2113 00
2113 00
EAN 4010337128144
PE 1
PS 66
 
Nyhet. Kan leveres fra 07/2025.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Enkel Broadcast-styring av DALI-2-lamper og tilkobling av DALI-2-sensorer som Application Controller
  • 4 uavhengig styrbare DALI-systemer.
  • Tilkobling av totalt opptil 128 DALI-deltakere til aktuatoren.
  • En maksimal DALI-busstrøm på 80 mA er tilgjengelig per DALI-system (utgang 1 til 4) for drift av opptil 40 DALI-driftsapparater.
  • Kobling og dimming av DALI-driftsapparat (f.eks. EVG).
  • Støtte for aktivering av DALI-driftsapparater av apparattypen «Tunable White» (DALI Device Type 8 – TW). Styring av fargetemperaturen via relativ eller absolutt dimming og i tillegg via scener. Fargetemperaturstyringen er i stor grad uavhengig for å styre lysstyrken på lysene som brukes.
  • Styring av lysfarge ved bruk av DALI-driftsapparater av apparattypen «Colour Control» (DALI Device Type 8 – RGBW Colour Control). Fleksibel fargestyring i fargerommene «RGB», «RGBW» eller «HSV». I RGB-fargerommene kan fargen styres ved hjelp av relativ eller absolutt dimming enten via kombinerte eller adskilte kommunikasjonsobjekter i henhold til KNX-spesifikasjon og i tillegg via scener. I fargerommet «HSV» finnes det adskilte objekter for absolutt styring av lysfargen etter fargevinkel (H), metning (S) og lysstyrkeverdi (V) og kan også styres via scener.
  • Automatisk fargesirkelgjennomgang: Syklisk justering av fargevinkelen i fargesirkelen. Dette resulterer i kontinuerlige fargeforløp som kan startes og stoppes når som helst under DALI-aktuatorens kjøretid.
  • Automatisk lysstyrkegjennomgang: Syklisk justering av lysstyrken i hele lysstyrkeområdet.
  • Manuell betjening av DALI-systemene uavhengig av bussen (også byggeplassdrift med Broadcast-styring) adskilt for DALI-systemene. Styring av koblingstilstanden og lysstyrken.
  • Tilbakemeldinger om DALI-feilstatus, DALI-kortslutning og melding om svikt i forsyningsspenningen.
  • Opp til 6 sentrale koblings- og dimmefunksjoner.
  • Standby-utkobling for tilkoblet EVG kan realiseres. Samlet tilbakemelding for alle koblingstilstander mulig.
  • Det er mulig å inkludere de fire DALI-systemene i opptil 16 lysscener hver for styring av lysstyrke, fargetemperatur eller farge.
  • Aktive statusmeldinger for koblingstilstand, lysstyrkeverdi, fargetemperatur og farge for hvert DALI-system mulig.
  • Justering av lysstyrke og fargetemperaturgrenser (minimum, maksimum) mulig.
  • Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres.
  • Inn- og utkobling som skåner lampen (myk PÅ, myk AV).
  • Sperrefunksjon alternativt tvangsstillingsfunksjon kan parametriseres. Ved sperrefunksjon er blinking av lamper i et DALI-system mulig.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappeoppgangsfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Driftstimeteller.
  • DALI power-ON-nivå (via atferdsparameteren “Etter buss-/nettspenningsgjenoppretting”) og DALI systemfeilnivå (via atferdsparameteren “Ved buss-/nettspenningssvikt”) kan stilles inn.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av bus-/nettspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn (for lysstyrkeregulering). Fast for fargetemperatur- og fargestyring.
  • Multimaster-evne, det kan installeres ytterligere DALI-2-sensorer som Application Controller i hvert DALI-system.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Strømforbruk:
3,0 til 4,0 mA

Nominell spenning
AC:
AC 110 til 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 til 240 V

Effekttap:
maks. 3 W

Nominell spenning DALI:
DC 15,2 V (vanl.)

Utgangsstrøm per DALI system:
vanl. 64 mA, maks 250 mA kortvarig

Maksimalt antall adresserbareDALI-driftsenheter
per DALI-system:
maks. 40
Summen av alle DALI-systemer:
maks. 128

Overføringshastighet DALI:
1,2 kbit/s

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
DALI:
Skruklemmer

Ledningslengder mellom gateway og reguleringsenhet
Ø 1,5 mm²:
maks. 300 m
Ø 1,0 mm²:
Maks. 238 m
Ø 0,75 mm²:
Maks. 174 m
Ø 0,5 mm²:
Maks. 116 m

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • DALI-aktuatoren er i samsvar med IEC 62386 Ed. 2 sertifisert som styreenhet DALI-2.
  • Den fullstendige funksjonaliteten til DALI-anlegget kan bare garanteres hvis det kun brukes DALI-2-driftsapparater.
  • Spenningsforsyningen til DALI-systemene er utelukkende via DALI-gateway. Det er ikke tillatt å koble en ytterligere spenningsforsyning til et av DALI-systemene.
  • Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.1.1 (anbefaling).

Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert i leveringsomfanget.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

DALI lysstyring
Mer

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 254 Kb

Laste


Nedlasting (en)


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 254 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger