Ny

Trykknappgrensesnitt dobbel Standard for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5182 00
5182 00
EAN 4010337110132
PE 1/5
PS 06
 
Nyhet.

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

    Funksjon i Gira One-systemet

    • Innganger: Tilkobling av potensialfrie kontakter, som trykknapper, brytere og reedkontakter eller røykvarslere.
    • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
    • Impulsstrøm for unngåelse av kontakttilsmussing (dannelse av et oksidlag) på de tilkoblede kontaktene.
    • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
    • Felles referansepotensial for alle kanaler.
    • Avhengig av variant to, fire eller åtte uavhengige innganger.
    • Oppstart av trykknappgrensesnitt med Gira Project Assistant (GPA) versjon 5.2.
    • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

    Binærinnganger

    • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
    • Tilkobling av vippetrykknapper som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner.
    • Tilkobling av potensialfrie kontakter.
    • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
    • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
    • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
    • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
    • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
    • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.

    Funksjon i Gira KNX systemet

    • Avhengig av variant, to, fire eller åtte uavhengige kanaler som fungerer som innganger eller utganger avhengig av ETS-parameterisering.
    • Felles referansepotensial for alle kanaler.
    • Utganger: Tilkobling av LED. Kortslutningssikker, overbelastningsbeskyttet og beskyttet mot ombyttede poler. Parallell svitsjing av utganger mulig, for forbrukere med høyere effektbehov.
    • Innganger: Impulsstrøm for å unngå kontaktsmuss pga. dannelse av et oksidlag på de tilkoblede kontaktene.
    • Kanaler kan aktiveres og deaktiveres individuelt.

    Avhengig av valgt kanalfunksjon, mulig parametrisering

    • Kontakttype kan stilles inn.
    • Kobling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
    • Tvangsstilling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, tvang aktiv, slå på, tvang aktiv, slå av, tvang inaktiv).
    • Dimming og fargetemperatur: Kommando når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
    • Persienner / rullegardiner / markiser / takvinduer: Kommando når den trykkes og kommandorekkefølgen er justerbar.
    • Verdigiver: Datapunkttype, verdiområde og verdien kan stilles inn. Eventuelt kan verdijusteringen aktiveres ved å trykke lenge på knappen.
    • Sceneunderenhet: Scenenummer kan hentes frem eller byttes ved å trykke kort på knappen. Hvis du trykker lenge på knappen, utføres eventuelt minnefunksjonen.
    • Kort og langt tastetrykk: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Sendeforholdene kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
    • Kontrollpunkt for romtermostat: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forskyvning av nominell temperatur) kan stilles inn.
    • Reaksjon når busspenning foreligger igjen, kan stilles inn.
    • Låsefunksjonen er justerbar.
    • Syklisk sending kan stilles inn.

    Tekniske data

    Antall innganger:
    2

    Dimensjoner (LxBxH):
    43,0 x 28,5 x 15,4 mm

    Strømforbruk:
    4 til 7 mA

    Tilkobling:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme

    Inngangsledning:
    Ledningssett 3-tråds

    KNX medium:
    TP256

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Utgangsspenning:
    DC 3,3 V SELV

    Utgangsstrøm per kanal:
    3,3 mA

    Lengde ledningssett:
    25 cm, uttrekkbar til maks. 10 m

    Beskyttelsesgrad:
    IP20

    Beskyttelsesklasse:
    III

    Omgivelsestemperatur:
    -5°C til +45°C

    Merknader

    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme
    • Ledningssett 3-tråds
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
    Gira One
    ABC-bøker / systemprinsipper

    Grunnleggende system

    Bestillingsnr

    PDF, 49.089 Kb

    Laste


    PSTI Statement of Compliance

    Bestillingsnr

    PDF, 281 Kb

    Laste


    Trykknappgrensesnitt Standard
    Produktdatabase

    Produktdatabase fra ETS5.7.7

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00

    ZIP, 2.048 Kb

    Laste


    Trykknappgrensesnitt Standard/Komfort
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 2.840 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Button interface Standard
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 398 Kb

    Laste


    Button interface Standard
    Product database

    from ETS5.7.7

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00

    ZIP, 2.048 Kb

    Laste


    Button interface Standard/Komfort
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 1.527 Kb

    Laste


    Gira One
    Guides / system basics

    System basics

    Bestillingsnr

    PDF, 50.639 Kb

    Laste


    PSTI Statement of Compliance

    Bestillingsnr

    PDF, 281 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
    Startside Gira One og KNX Gira One og KNX: Trykknappgrensesnitt Standard Trykknappgrensesnitt dobbel Standard for Gira One og KNX

    Samtykke til informasjonskapsler

    Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.

    Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.

    Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.
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
    • Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)
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
    Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant

    Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)
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
    Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)
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
    Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk
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
    • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
    • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

    Informasjonskapselens levetid:12 måneder

    Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.
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
    • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
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
    • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

    Informasjonskapselens levetid:14 måneder

    Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

    Kategorier for personopplysninger:

    • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
    • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
    • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

    Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

    Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.
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
    • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

    Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

    Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart

    Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
    • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

    Informasjonskapselens levetid:12 måneder

    For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.

    Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.
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
    • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

    Informasjonskapselens levetid:14 måneder

    Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.

    Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland
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
    Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
    • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

    Informasjonskapselens levetid:90 dager

    Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

    Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
    • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

    Informasjonskapselens levetid:12 måneder

    Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)
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
    Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    Informasjonskapselens levetid:12 måneder

    Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.

    Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
    • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

    Informasjonskapselens levetid:90 dager