Trykknappgrensesnitt dobbel Standard for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5182 00
5182 00
EAN 4010337110132
PE 1/5
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Innganger: Tilkobling av potensialfrie kontakter, som trykknapper, brytere og reedkontakter eller røykvarslere.
  • Inngangene brukes til aktivering av Gira One aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
  • Impulsstrøm for unngåelse av kontakttilsmussing (dannelse av et oksidlag) på de tilkoblede kontaktene.
  • Inngangene brukes til aktivering av Gira One aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
  • Felles referansepotensial for alle kanaler.
  • Avhengig av variant to, fire eller åtte uavhengige innganger.
  • Oppstart av trykknappgrensesnitt med Gira Project Assistant (GPA) versjon 5.2.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

Binærinnganger

  • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
  • Tilkobling av vippetrykknapper som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner.
  • Tilkobling av potensialfrie kontakter.
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
  • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
  • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
  • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
  • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.

Tekniske data

Gira One Medium:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Utgangsspenning:
DC 3,3 V SELV

Utgangsstrøm per kanal:
3,3 mA

Lengde ledningssett:
25 cm, uttrekkbar til maks. 10 m

Beskyttelsesgrad:
IP20

Beskyttelsesklasse:
III

Omgivelsestemperatur:
-5°C til +45°C

Antall innganger:
2

Dimensjoner (LxBxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm

Strømforbruk:
4 til 7 mA

Tilkobling:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Inngangsledning:
Ledningssett 3-tråds

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme
  • Ledningssett 3-tråds
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
Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 49.089 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Trykknappgrensesnitt, Standard for Gira One
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5182 00
5184 00
5188 00

PDF, 1.880 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Button interface, Standard for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5182 00
5184 00
5188 00

PDF, 948 Kb

Laste


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 50.639 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger