Ny

Trykknappgrensesnitt, dobbel Standard for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5182 00
5182 00
EAN 4010337110132
PE 1/5
PS 06
 
Nyhet. Kan leveres fra 12/2024.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Innganger: Tilkobling av potensialfrie kontakter, som trykknapper, brytere og reedkontakter eller røykvarslere.
  • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
  • Impulsstrøm for unngåelse av kontakttilsmussing (dannelse av et oksidlag) på de tilkoblede kontaktene.
  • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
  • Felles referansepotensial for alle kanaler.
  • Avhengig av variant to, fire eller åtte uavhengige innganger.
  • Oppstart av trykknappgrensesnitt med Gira Project Assistant (GPA) versjon 5.2.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

Binærinnganger

  • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
  • Tilkobling av vippe-trykknapper som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner.
  • Tilkobling av potensialfrie kontakter.
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
  • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
  • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
  • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
  • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Utgangsspenning:
DC 3,3 V SELV

Utgangsstrøm per kanal:
3,3 mA

Lengde ledningssett:
25 cm, uttrekkbar til maks. 10 m

Kapslingsgrad:
IP20

Beskyttelsesklasse:
III

Omgivelsestemperatur:
-5°C til +45°C

Antall innganger:
2

Dimensjoner (LxBxH):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm

Strømforbruk KNX:
4 til 7 mA

KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Inngangsledning:
Ledningssett 3-tråds

Merknader

  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX
  • Ledningssett 3-tråds
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
Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 49.089 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 50.639 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger